??
CAD model selection
K1004.006241515
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1004 - Hinges plastic with fastening holes
Bill of material
K1004.006241515
BESTKIPP
Order No.
K1004.006241515
MATERIAL
Material
Plastic
W
Angle
°
A
Distance
48 mm
A1
Distance
15.0 mm
A2
Distance
15.0 mm
A3
Distance
24 mm
A4
Distance
24 mm
B
Width
48 mm
B2
Distance
30 mm
D1
Diameter
6.5 mm
D2
Diameter
5 mm
D3
Diameter
10 mm
H
Height
10.5 mm
F1
1960 N
F2
1470 N
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Approx. weight
0.0271 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219407
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions